Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MG-NSC80F-S04G | |
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
28,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 10 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68, wg BWN Pr 20 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD