Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES02Y2

BES M18EG1-NSC10Z-S04G-S11

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 18 x 63.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 18 x 63.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
60 bar
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01