Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie
Wymiary
Ø 30 x 63.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
125,78 EUR
Cena katalogowa
|
173,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4305), z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna (1.4305) | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 40 bar | 40 bar |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD