Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 26 mm
Wymiary
26 x 26 x 43 mm
Kształt obudowy
26x26
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Wkrótce niedostępny
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
126,97 EUR
Cena katalogowa
|
131,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 26x26 | 26x26 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 10 mm | 10 mm |
| Wyjście przełączające | spolaryzowany, styk zwierny (NO) | spolaryzowany, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 250 Hz | 250 Hz |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA | PA |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.15 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.80 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD