Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 70 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-209-SA2-S21-E | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
-
Cena katalogowa
|
51,48 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | - |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Mosiądz, Chromowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PBTP |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski | Złącza wtykowe, 1/2"-20 UNF-2A-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD