Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 35.5 mm
Kształt obudowy
D8.0
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
170,13 EUR
Cena katalogowa
|
170,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D8.0 | D8.0 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.32 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.05 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD