Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES034C

BES 516-3024-SA2-03

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 14 x 41 mm
Kształt obudowy
M14x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 14 x 41 mm
Kształt obudowy
M14x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
400 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 3.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01