Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES034K

BES 516-324-SA17-05

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie

Wymiary
Ø 8 x 30.5 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 8 x 30.5 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie
10 bar
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01