Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES036A

BES 516-346-SA1-H2

Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne

Wymiary
42 x 22 x 48 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Indukcyjne
Zasięg
5 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 500 Hz
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
42 x 22 x 48 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Wersja
Indukcyjne
Zasięg
5 mm
Częstotliwość przełączania
1. Miejsce przełączania: 500 Hz
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Rodzaj przyłącza
1. Miejsce przełączania: Zaciski śrubowe
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01