Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 46 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
Niespolaryzowane Styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-USC70B-BP02 | BES M18MG-USC70B-BP03 | BES M18MG-USC70B-BV02 | BES M18MG-USC70B-BV03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
44,89 EUR
Cena katalogowa
|
43,04 EUR
Cena katalogowa
|
44,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Wyjście przełączające | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) | Niespolaryzowane Styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 3.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD