Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 46 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk rozwierny (NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PUR
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
| BES M18MG-GOC70B-BP05 | BES M18MG-GOC70B-BV02 | |
|
48,45 EUR
Cena katalogowa
|
43,04 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 7 mm | 7 mm |
| Wyjście przełączające | spolaryzowany, styk rozwierny (NC) | spolaryzowany, styk rozwierny (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 600 Hz | 600 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD