Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
79,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz | Mosiądz, niklowane | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD