Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 43 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk rozwierny (NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD