Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES03JA

BES IKVS-010.23-G-S4

Czujnik pierścieniowy zamykający wąż

Wymiary
60 x 35 x 20 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przejście
10.1 mm
Min. wielkość celu
Kulka D = 2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
60 x 35 x 20 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przejście
10.1 mm
Min. wielkość celu
Kulka D = 2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
16 Hz
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał powierzchni aktywnej
Tworzywo sztuczne
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny czujnik pierścieniowy
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?