Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M30MM-PSC30F-S04G | BES M30MM-PSC30F-S04K | |
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 30 mm | 30 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD