Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 4 x 22 mm
Kształt obudowy
M4x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
| BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
85,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M4x0.5 | M4x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1 mm | 1 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD