Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES0429

BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04

Czujnik rurkowy

Wymiary
78.5 x 17 x 11.9 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Min. wielkość celu
Śruba M3x5
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
78.5 x 17 x 11.9 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Min. wielkość celu
Śruba M3x5
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Materiał obudowy
PA 6.6
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.10 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny czujnik do węży
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01