Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 53 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, TPU
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
| BES M12MI-POC40B-BV05 | BES M12MI-POC40B-BP05 | BES M12MI-POC40B-BV03 | |
|
35,91 EUR
Cena katalogowa
|
35,91 EUR
Cena katalogowa
|
31,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PVC | Przewód, 5.00 m, TPU | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD