Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Wymiary
Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 516-300-S337-S4-D | BES 516-300-S322-E1-S4-D | BES 516-300-S322-S4-D | |
|
130,53 EUR
Cena katalogowa
|
170,34 EUR
Cena katalogowa
|
170,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4104) | Stal nierdzewna (1.4104) |
| Materiał powierzchni aktywnej | EP | EP | EP |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus E1 WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD