Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zmywalne i higieniczne czujniki indukcyjne
Cechy szczególne
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
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
| BES M12EI-NSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | |
|
-
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP | LCP |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE Ecolab FDA EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD