Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań higienicznych
Cechy szczególne
Washdown
Wymiary
Ø 18 x 45 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
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
| BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | BES 515-326-E5-T-S4 | |
|
75,49 EUR
Cena katalogowa
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP68, wg BWN Pr.27 |
| Zasada działania | - | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD