Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0456

BES Q40KFU-PAC30F-S04G-101

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Częstotliwość przełączania
50 Hz
Materiał obudowy
PBT, częściowo powlekane
Materiał powierzchni aktywnej
powłoka ceramiczna
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01