Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
40 x 40 x 62 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
129,35 EUR
Cena katalogowa
|
122,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | PBT, częściowo powlekane | PBT, częściowo powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | powłoka ceramiczna | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Cechy dodatkowe | Faktor 1 | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD