Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES047T

BES G11EA-POC60F-EP00,3-GS04

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 11 x 17 mm
Kształt obudowy
Ø 11 mm
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
6 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
Ø 11 x 17 mm
Kształt obudowy
Ø 11 mm
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
6 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?