Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES048K

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05

Czujniki indukcyjne do obszarów spawania

Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
100 Hz
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane
Materiał powierzchni aktywnej
powłoka ceramiczna
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, TPU
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne
odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cechy dodatkowe
Obudowa odporna na odpryski spawalnicze
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?