Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
188,08 EUR
Cena katalogowa
|
159,41 EUR
Cena katalogowa
|
103,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 7 mm | 7 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 150 Hz | 150 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | powłoka ceramiczna | powłoka ceramiczna | powłoka ceramiczna |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | - | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP67 | - |
| Cechy dodatkowe | - | Obudowa odporna na odpryski spawalnicze | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD