Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
Wymiary
Ø 18 x 95 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
315,05 EUR
Cena katalogowa
|
269,51 EUR
Cena katalogowa
|
378,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK | PEEK |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE | Przewód, 10.00 m, PTFE |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | - | - | IP68 |
| Zasada działania | - | - | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD