Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury

Wymiary
Ø 30 x 100 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 30 x 100 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
200 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PTFE
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...160 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01