Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
Wymiary
Ø 18 x 103 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES 515-360-SA13-D-TF-05 | BES 515-360-SA13-D-TF-02 | |
|
316,34 EUR
Cena katalogowa
|
269,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 103 mm | Ø 18 x 103 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Przyłącze | Przewód, 5.00 m, PTFE | Przewód, 2.00 m, PTFE |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD