Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES04CT

BES M08EF-NSC15B-BV02-003

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
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
Ø 8 x 40 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zasada działania
Czujnik indukcyjny
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?