Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 33 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD-NSC20B-BV02-003 | BES 516-329-E4-C-03 | BES 516-329-G-E4-C-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
63,59 EUR
Cena katalogowa
|
65,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68, wg BWN Pr 20 | IP68, wg BWN Pr 20 | IP68, wg BWN Pr 20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD