Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
25 x 5 x 5 mm
Kształt obudowy
5x5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
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
| BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS04 | BES 516-3040-I02-C-S4-00,3 | BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
107,83 EUR
Cena katalogowa
|
98,20 EUR
Cena katalogowa
|
107,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) | Aluminium, Anodowane | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD