Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES04FU

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Wersja cylindryczna

Wymiary
Ø 18 x 73 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 18 x 73 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
16 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
600 Hz
Materiał obudowy
PTFE
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Przyłącze
Przewód, 5.00 m, PTFE
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01