Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy
32x20x8
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
422,87 EUR
Cena katalogowa
|
422,87 EUR
Cena katalogowa
|
419,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna, powłoka ceramiczna W51 | Stal nierdzewna, powłoka ceramiczna W51 | Stal nierdzewna, powłoka ceramiczna W51 |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, ETFE | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe |
Faktor 1 Obudowa odporna na odpryski spawalnicze Odporne na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Obudowa odporna na odpryski spawalnicze Odporne na odpryski spawalnicze |
Faktor 1 Obudowa odporna na odpryski spawalnicze Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD