Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 43 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk rozwierny (NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 10.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
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
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
29,96 EUR
Cena katalogowa
|
31,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | spolaryzowany, styk rozwierny (NC) | spolaryzowany, styk rozwierny (NC) | spolaryzowany, styk rozwierny (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 10.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD