Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 65 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
50,94 EUR
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montaż | prawie równo z powierzchnią | prawie równo z powierzchnią |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | 500 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | LCP | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68, wg BWN Pr 20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD