Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna
Wymiary
30 x 10 x 6 mm
Kształt obudowy
30x10x6
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
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
| BES R03KC-POF30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
66,52 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 6, GF30/czarny | PA 6, GF30/czarny |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 5...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD