Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 60 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
49,21 EUR
Cena katalogowa
|
48,13 EUR
Cena katalogowa
|
40,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | - | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - | Czujnik indukcyjny |
| Odporność na pole magnetyczne | - | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | - |
| Stopień ochrony | - | IP68 | - |
| Cechy dodatkowe | - |
Faktor 1 Odporny na spawanie (pola magnetyczne 100 kA/m) |
- |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD