Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS04 | BES M08EF-PSC20B-BP00,3-GS49 | BES 516-324-G-EO-C-S49-01 | |
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
84,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 700 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 1.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD