Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 36 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | |
|
48,45 EUR
Cena katalogowa
|
41,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 700 Hz | 700 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.30 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD