Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 55 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PUR
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PUR
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, AMP SUPERSEAL 3P, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-stykowe, 0.15 m, TPU
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18ME-PSC80B-BP00,3-GS04 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | |
|
50,29 EUR
Cena katalogowa
|
46,07 EUR
Cena katalogowa
|
62,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-stykowe, 0.15 m, TPU |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD