Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 63 mm
Kształt obudowy
Ø 12 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 3 m, PUR
Przewód, 5 m, PVC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-PAC20B-BP03 | BES M12EN-PAC20B-BP05 | BES M12EN-PAC20B-BV03 | BES M12EN-PAC20B-BV05 | |
|
70,08 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
65,22 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | Ø 12 mm | M12x1 | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 3500 Hz | 4500 Hz | 4500 Hz | 3500 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3 m, PUR | Przewód, 5 m, PUR | Przewód, 3 m, PVC | Przewód, 5 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD