Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 63 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NAC40F-BP03 | BES M12EI-NAC40F-BP05 | |
|
65,22 EUR
Cena katalogowa
|
69,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3 m, PUR | Przewód, 5 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68, wg BWN Pr 20 | IP68, wg BWN Pr 20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD