Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 6.5 x 63 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
3 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES G06EH1-PSC30B-S04G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
84,47 EUR
Cena katalogowa
|
100,04 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 63 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | prawie równo z powierzchnią | prawie równo z powierzchnią |
| Zasięg | 3 mm | 3 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD