Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 5 x 41 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
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
| BES M05EC1-PSC15B-S49G-542 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | BES M05EC1-PSC15B-S49G | |
|
82,09 EUR
Cena katalogowa
|
87,50 EUR
Cena katalogowa
|
75,49 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD