Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES05FN

BES M08EM-PSD20B-ET05-T

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę

Wymiary
Ø 8 x 60 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 8 x 60 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
600 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Przewód, 5.0 m, PTFE
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...140 °C
Stopień ochrony
IP50
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
UKCA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01