Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna
Wymiary
19 x 8 x 4.7 mm
Kształt obudowy
16x8x4.7
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
124,59 EUR
Cena katalogowa
|
114,42 EUR
Cena katalogowa
|
152,17 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, Silikon | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.3 m, TPE |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD