Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES05L7

BES M12MF2-PSC40F-BV02-EXE

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 12 x 61 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
LCP/POM
Przyłącze
Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01