Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
Wymiary
Ø 18 x 56 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
119,18 EUR
Cena katalogowa
|
109,02 EUR
Cena katalogowa
|
109,02 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP | PNP | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, powlekane | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna, powlekane | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) | odporny na pole magnetyczne (AC/DC) |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe | Faktor 1 | Faktor 1 | Selektywne - nieżelazne |
| Napięcie robocze Ub | - | - | 10...30 VDC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD