Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 5 x 44.5 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
83,92 EUR
Cena katalogowa
|
87,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD